MEGSZ

規格 : 16, 20,止迴轉精度高,內置馬達與控制器一體化,可承受力矩與側向力,具三種安裝方向,良好的重複精度,標準附磁。
  • 止迴轉精度高
  • 精巧輕量
  • 可承受力矩與側向力
  • 具三種安裝方向
  • 良好的重複精度
  • 標準附磁
  • 內置馬達與控制器,一體化設計省空間
  • 透過 I/O 訊號控制,簡便操作上手快
規格 16, 20
位置重複精度 ±0.02 mm
螺桿導程 規格16 : 1 mm
規格20 : 2 mm
螺桿直徑 規格16 : ø4
規格20 : ø6
行程

規格16 : 30 / 50 mm
規格20 : 30 / 50 / 75 mm

防止迴轉精度
±0.06°
傳感器 RDC(V), RQC(V)
搭配步進馬達 規格16 : □28
規格20 : □35
最高速度 規格16 : ≤ 50mm/s
規格20 : ≤ 100mm/s
額定負載(力矩)(*1) 規格16 : 0.7 N.m
規格20 : 2 N.m
額定負載(軸向)(*1) 規格16 : 0.7kg
規格20 : 0.95 kg
最大推力 (*2) 規格16 : 225N
規格20 : 680N
備註 *1. 為預測壽命 10000 km 之負載,其他負載資訊請參「性能圖表」。靜態與動態負載及力矩相關計算方式,詳見 MCGS 系列。
*2. 實際推拉力可能因運轉速度、加減速度、負載狀態、使用行程、安裝方向、外部導引條件、機構阻力、電源電壓、溫升、潤滑狀態及使用環境等因素而有所差異;推拉力實際值相對於標示值之誤差範圍為 ±20%。

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RDC/RQC 傳感器
適用氣缸型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
TOP