METI

规格: 32, 40, 50, 行程: 50,100,150 mm, 良好的重复精度。出厂前已注油。设计用于径向负载。滚珠螺杆传动,多种行程与导程可选。可用外部磁性传感器。
  • 良好的重复精度±0.02。
  • 出厂前已注油。
  • 相较于MEQI 系列,能承受更多径向负载。
  • 滚珠螺杆传动,多种行程与导程可选。
  • 可用外部磁性传感器。
规格 32, 40, 50
位置重复精度 ±0.02 mm
螺杆导程 1, 2, 5, 10, 20 mm
螺杆直径 C7ø8, C7ø12, C7ø16
行程 50, 100, 150 mm
防止回转精度 ±0.4 °
空载扭矩 (N.m) <0.05, <0.1, <0.2, <0.25, <0.3
传感器 RDC(V), RQC(V)
搭配AC伺服马达 (W) 50 (100), 200 (400) 
最高速度 50~1000 mm/s
最大轴向出力 (N) 35~720 (80~1600)
搭配步进马达 □42, □56
最高速度 50~1000 mm/s
最大速度时推力 16~325 N
备注 *1. 可选择其他规格的螺杆等级。
*2. 因步进马达特性、速度快时推力低、降低速度可再提升推力。
proimages/prod_orderno/C_METI.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RDC/RQC 传感器
适用气缸型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
CK10 电动缸控制器
RS485 通讯 (Modbus RTU), 支援外部单 / 双脉冲输入, Position Table 一键多段运动控制。
 
CM20 电动缸控制器
RS485 通讯 (Modbus RTU), 支援外部单 / 双脉冲输入, 可程式化运动控制。
 
TOP