METI

規格: 32, 40, 50, 行程: 50,100,150 mm, 良好的重複精度。出廠前已注油。設計用於徑向負載。滾珠螺桿傳動,多種行程與導程可選。可用外部磁性傳感器。
  • 良好的重複精度±0.02。
  • 出廠前已注油。
  • 相較於MEQI 系列,能承受更多徑向負載。
  • 滾珠螺桿傳動,多種行程與導程可選。
  • 可用外部磁性傳感器。
規格 32, 40, 50
位置重複精度 ±0.02 mm
螺桿導程 1, 2, 5, 10, 20 mm
螺桿直徑 C7ø8, C7ø12, C7ø16
行程 50, 100, 150 mm
防止迴轉精度  ±0.4 °
空載扭矩 (N.m) <0.05, <0.1, <0.2, <0.25, <0.3
傳感器 RDC(V), RQC(V)
搭配AC伺服馬達 (W) 50 (100), 200 (400) 
最高速度 50~1000 mm/s
最大軸向出力 (N) 35~720 (80~1600)
搭配步進馬達 □42, □56
最高速度 50~1000 mm/s
最大速度時推力 16~325 N
備註 *1. 可選擇其他規格的螺桿等級。
*2. 因步進馬達特性、速度快時推力低、降低速度可再提升推力。
proimages/prod_orderno/C_METI.gif

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RDC/RQC 傳感器
適用氣缸型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
CK10 電動缸控制器
RS485 通訊 (Modbus RTU), 支援外部單 / 雙脈衝輸入, Position Table 一鍵多段運動控制。
 
CM20 電動缸控制器
RS485 通訊 (Modbus RTU), 支援外部單 / 雙脈衝輸入, 可程式化運動控制。
 
TOP