尺寸: 22, 螺杆导程: 5~40 mm 伺服马达 100W~750W。
| 规格 |
22 |
| 位置重复精度 |
±0.01 mm |
| 螺杆导程 |
5, 10, 25, 40 mm |
| 最高速度 |
250~2000 mm |
| AC 伺服器马达 |
750W |
| 最大可搬重量 |
水平使用 : 60~150 kg, 垂直使用 : 10~55 kg |
| 额定推力 |
320~2563 N |
| 标准行程 |
100~1500 mm / 50 mm pitch |
| 滚珠螺杆外径 |
C7ø20, ø25 mm |
| 高刚性直线滑轨 |
W23×H18 mm |
| 联轴器 |
17×19, 12×19 mm |
| 原点传感器 |
外挂: EE-SX672 (NPN) / 内置 : EE-SX674 (NPN) |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !