尺寸: 22, 螺桿導程: 5~40mm 伺服馬達 750W。
| 規格 |
22 |
| 位置重複精度 |
±0.01 mm |
| 螺桿導程 |
5, 10, 25, 40 mm |
| 最高速度 |
250~2000 mm |
| AC 伺服器馬達 |
750W |
| 最大可搬重量 |
水平使用 : 60~150 kg, 垂直使用 : 10~55 kg |
| 定格推力 |
320~2563 N |
| 標準行程 |
100~1500 mm / 50 mm pitch |
| 滾珠螺桿外徑 |
C7ø20, ø25 mm |
| 高剛性直線滑軌 |
W23×H18 mm |
| 聯軸器 |
17×19, 12×19 mm |
| 原點傳感器 |
外掛: EE-SX672 (NPN) / 內置 : EE-SX674 (NPN) |
匿名登入 使用前注意事項 步驟說明
- 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
- 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
- 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
- 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
- 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!