MFS/MDS/MFT/MDT

油缸内径 : 25, 32, 40,法兰型:MFS/ MDS,螺牙型:MFT/ MDT,主要使用在空间狭小、需高作动压力,且无任何辅助压板下,能够轻易的夹持及放松工件。本转角缸为单动型下拉式及复动型下拉式两种,有三种规格及两种压板可供选择。
特点
  • 向左或向右旋转后垂直下压达到夹持目的。
  • 为拉缸型态,可选购角度0、45、60、90度。
  • 缸体为高级碳钢材质,表面硬化处理。
注意事项
  • 压板加长时,G值勿超过原有规格1.2倍。
  • 入油口请加装流量控制阀,控制转角速度,避免惯性撞击。
  • 下压夹持时,应于垂直行程内夹紧工件。
  • 每次上下工件时,务必以气枪清洁活塞杆处油封上的铁屑异物,避免下次使用异物嵌入油封。
作动方式 單動型, 複動型
油缸内径 (mm) 25, 32, 40
活塞杆径 (mm) 18, 22, 25
使用压力范围 5~21 MPa
耐压力 35 MPa
旋转角度 90°(60°,45°,0°)±2°
转角行程 (mm) 12, 15
垂直行程(mm) 11, 18
理论夹力 (21 MPa) 495~1600 kg

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
TOP