MFS/MDS/MFT/MDT

油缸內徑 : 25, 32, 40,法蘭型: MFS / MDS , 螺牙型: MFT / MDT, 主要使用在空間狹小、需高作動壓力,且無任何輔助壓板下,能夠輕易的夾持及放鬆工件。本轉角缸為單動型下拉式及複動型下拉式兩種,有三種規格及兩種壓板可供選擇。
特點
  • 向左或向右旋轉後垂直下壓達到夾持目的。
  • 為拉缸型態,可選購角度0、45、60、90度。
  • 缸體為高級碳鋼材質,表面硬化處理。
注意事項
  • 壓板加長時,G值勿超過原有規格1.2倍。
  • 入油口請加裝流量控制閥,控制轉角速度,避免慣性撞擊。
  • 下壓夾持時,應于垂直行程內夾緊工件。
  • 每次上下工件時,務必以氣槍清潔活塞桿處油封上的鐵屑異物,避免下次使用異物嵌入油封。
作動方式 單動型, 複動型
油缸內徑 (mm) 25, 32, 40
活塞桿徑 (mm) 18, 22, 25
使用壓力範圍 5~21 MPa
耐壓力 35 MPa
旋轉角度 90°(60°,45°,0°)±2°
轉角行程 (mm) 12, 15
垂直行程 (mm) 11, 18
理論夾力 (21 MPa) 495~1600 kg

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
TOP