MFCB

主要用于需要精准控制气体流量的工业自动化系统 ✔ 半导体制程气体控制 ✔ 雷射加工设备 ✔ 精密 IoT 装置控制 ✔ 其他气体量测与控制场景。 配备 1.3″ TFT-LCD 65K 全彩显示器,显示清晰且可依安装方向调整,方便读取数据。 流量 / 压力 / 温度 / 湿度等资讯均可显示。反应时间< 0.3 S。阀门型式 : 比例电磁阀,非通电时常闭 ( N.C.)。类比输入及输出、开关输出可切换。
  • TFT-LCD 65K 全彩色显示。
  • 显示可依安装方向调整,容易读取。
  • 反应时间 < 0.3 S。
  • 类比输入及输出、开关输出可切换。
  • 通讯协定 RS485 Modbus RTU。
  • 适用产业: 半导体、雷射焊接、通讯 loT。
阀门型式 比例电磁阀,非通电时常闭 ( N.C.)
适用流体 非腐蚀性,不可燃性: 干燥空气( Air ),氮气 ( N2 ),二氧化碳 ( CO2 ),氩气 ( Ar )
流量范围 200 L/min
显示器 TFT-LCD 1.3" 65K 全彩显示器
显示 - 流量控制 显示范围: 0 ~ 100 % F.S.
显示最小单位: LPM: 1 L/min, CFM: 1 ft3/min (*1)
显示 - 压力显示 显示范围: -101 ~ 700 kPa
显示最小单位: kPa: 1, MPa: 0.001, kgf/cm2: 0.01, bar: 0.01, psi: 0.1
显示 - 温度显示 显示范围: 0 ~ 50°C / 32 ~ 122 °F (不结冻)
显示最小单位: 0.1°C, 0.1°F
显示 - 湿度显示 显示范围: 10~90% RH
显示最小单位: 0.1% RH
精度 - 流量控制 (*2) 控制精度: ±3% F.S.
重复精度: ±1% F.S. ± 1 digit
温度特性: ±5% F.S. (*3)
压力特性: ±2% F.S. (*4)
精度 - 压力感测 显示精度: ±2% F.S.
重复精度: ±0.1% F.S.
精度 - 温度感测 显示精度: ±0.2 °C
精度 - 湿度感测 显示精度: ±5.5% RH
精度 - 类比输入及输出 ±1% F.S.
开关输出 NPN 开集极输出: 最大负载电流 : 200 mA, 最大供应电压 : 24V DC, 内部压降 : ≤ 1.5V
PNP 开集极输出: 最大负载电流 : 200 mA, 最大供应电压 : 24 V DC, 内部压降 : ≤ 1.5 V
开关输出 - 输出模式 流量控制: 允差模式,错误输出模式
开关输出 - 反应时间 流量控制: 0.3 s (typ.),可达到设定值± 2% F.S.
类比输入及输出 (*5) DC 1 ~ 5 V, 0 ~ 10 V, 4 ~ 20 mA
通讯介面 RS485 Modbus RTU
电源 电压电源: DC 24 V ± 10 %
消费电流: ≤ 300 mA
耐环境 标准动作压力差: 350 kPa ( 入口压力 : 350 kPa,出口压力 : 0 kPa )
动作压力差范围 (*6): 350 ~ 500 kPa
最高使用压力 (*7): 700 kPa
防护等级: IP40
工作流体温度: 5 ~ 50 °C (无水露及不结冰状况下)
周围温度: 动作 : 5 ~ 50 °C ; 保存 : -10 ~ 60 °C (无水露及不结冰状况下)
周围湿度: 动作及保存时 : 35 ~ 85 % R.H. (无水露)
配件 2M 电线
重量 685 g
备注 *1. 选用单位为CFM ( ft3/min ) ,实际值 = 显示值 × 0.01。
*2. 精度 : 以压缩干燥空气及本公司标准流量计为基准,其他气体仅供参考。
*3. 基准 : 25 °C ( 0 ~ 50 °C 温度范围内 )
*4. 基准 : 入口端压力为 350 kPa,出口端为 1 大气压释放,温度条件25 °C。
*5. 可切换选用,请按说明书进行设定。
*6. 动作压力差的最小值为二次侧大气开放时,使流量全刻度流动所需的压差。
*7. 最高使用压力为一次侧压力的最大值。
proimages/prod_orderno/C_MFCB.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
TOP