MFCB

主要用於需要精準控制氣體流量的工業自動化系統 ✔ 半導體製程氣體控制 ✔ 雷射加工設備 ✔ 精密 IoT 裝置控制 ✔ 其他氣體量測與控制場景。 配備 1.3″ TFT-LCD 65K 全彩顯示器,顯示清晰且可依安裝方向調整,方便讀取數據。 流量 / 壓力 / 溫度 / 濕度等資訊均可顯示。反應時間< 0.3 S。閥門型式 : 比例電磁閥,非通電時常閉 ( N.C.)。類比輸入及輸出、開關輸出可切換。
  • TFT-LCD 65K 全彩色顯示。
  • 顯示可依安裝方向調整,容易讀取。
  • 反應時間 < 0.3 S。
  • 類比輸入及輸出、開關輸出可切換。
  • 通訊協定 RS485 Modbus RTU。
  • 適用產業: 半導體、雷射焊接、通訊 loT。
閥門型式 比例電磁閥,非通電時常閉 ( N.C.)
適用流體 非腐蝕性,不可燃性: 乾燥空氣( Air ),氮氣 ( N2 ),二氧化碳 ( CO2 ),氬氣 ( Ar )
流量範圍 200 L/min
顯示器
TFT-LCD 1.3" 65K 全彩顯示器
顯示 - 流量控制 顯示範圍: 0 ~ 100 % F.S.
顯示最小單位: LPM: 1 L/min, CFM: 1 ft3/min (*1)
顯示 - 壓力顯示 顯示範圍: -101 ~ 700 kPa
顯示最小單位: kPa: 1, MPa: 0.001, kgf/cm2: 0.01, bar: 0.01, psi: 0.1
顯示 - 溫度顯示 顯示範圍: 0 ~ 50°C / 32 ~ 122 °F (不結凍)
顯示最小單位: 0.1°C, 0.1°F
顯示 - 濕度顯示 顯示範圍: 10~90% RH
顯示最小單位: 0.1% RH
精度 - 流量控制 (*2) 控制精度: ±3% F.S.
重複精度: ±1% F.S. ±1% digit
溫度特性: ±5% F.S. (*3)
壓力特性: ±2% F.S. (*4)
精度 - 壓力感測 顯示精度: ±2% F.S.
重複精度: ±0.1% F.S.
精度 - 溫度感測 顯示精度: ±0.2 °C
精度 - 濕度感測 顯示精度: ±5.5% RH
精度 - 類比輸入及輸出 ±1% F.S.
開關輸出 NPN 開集極輸出: 最大負載電流 : 200 mA, 最大供應電壓 : 24V DC, 內部壓降 : ≤ 1.5V
PNP 開集極輸出: 最大負載電流 : 200 mA, 最大供應電壓 : 24 V DC, 內部壓降 : ≤ 1.5 V
開關輸出 - 輸出模式 流量控制: 允差模式,錯誤輸出模式
開關輸出 - 反應時間 流量控制: 0.3 s (typ.),可達到設定值± 2% F.S.
類比輸入及輸出 (*5) DC 1 ~ 5 V, 0 ~ 10 V, 4 ~ 20 mA
通訊介面 RS485 Modbus RTU
電源 電壓電源: DC 24 V ± 10%
消費電流: ≤ 300 mA
耐環境 標準動作壓力差: 350 kPa ( 入口壓力 : 350 kPa,出口壓力 : 0 kPa )
動作壓力差範圍 (*6): 350 ~ 500 kPa
最高使用壓力 (*7): 700 kPa
防護等級: IP40
工作流體溫度: 5 ~ 50 °C ( 無水露及不結冰狀況下)
周圍溫度: 動作 : 5 ~ 50 °C ; 保存 : -10 ~ 60 °C ( 無水露及不結冰狀況下)
周圍濕度: 動作及保存時 : 35 ~ 85 % R.H. ( 無水露)
配件 2M 電線
重量 685 g
備註 *1. 選用單位為CFM ( ft3/min ) ,實際值 = 顯示值 × 0.01。
*2. 精度 : 以壓縮乾燥空氣及本公司標準流量計為基準,其他氣體僅供參考。
*3. 基準 : 25 °C ( 0 ~ 50 °C 溫度範圍內 )
*4. 基準 : 入口端壓力為 350 kPa,出口端為 1 大氣壓釋放,溫度條件25 °C。
*5. 可切換選用,請按說明書進行設定。
*6. 動作壓力差的最小值為二次側大氣開放時,使流量全刻度流動所需的壓差。
*7. 最高使用壓力為一次側壓力的最大值。
proimages/prod_orderno/C_MFCB.gif

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
TOP