MFD

支援配管表面温度感测。夹钳式设计,免配管施工,快速安装。窄距轻松安装。
  • 夹钳式设计,免配管施工,快速安装
  • 窄距轻松安装
  • 支援配管表面温度感测
  • 3 色状态指示灯,预警与维护提醒
  • 模组分离式设计,安装弹性高,便于检视
  • 多功能讯号传输
型号 0810, 1520
额定流量范围 0810: 0 ~ 20 L/min, 0 ~ 30 L/min
1520: 0 ~ 60 L/min, 0 ~ 100 L/min
管径-外径尺寸 0810: ø13~16 mm, ø16~18 mm
1520: ø20~23 mm, ø23~28 mm
管径-标称管径A 0810: 8A (DN8), 10A (DN10)
1520: 15A (DN15), 20A (DN20)
管径-标称管径B 0810: 1/4", 3/8"
1520: 1/2", 3/4"
适用管材(*1) 金属管、塑胶硬管
检测方式 超音波飞行时间差 ( ΔToF )
适用液体(*2) 可传导超音波的流体 ( 水、油、药液等 )
显示-流量零点遮蔽 0810: 0.3 L/min
1520: 0.5 L/min
显示-最小单位(流量) L/min: 0.1 ( 0.01, 1 可选择 )
m3/h: 0.01 ( 0.001, 0.1, 1 可选择 )
G/min: 0.01 ( 0.001, 0.1, 1 可选择 )
显示-最小单位(累积流量)

L: 1( 最大9 位)
m3: 1 ( 最大7 位)
G: 1 ( 最大9 位)

显示-温度 显示范围: 0.0 ~ 85.0 °C
显示最小单位: 0.1°C
精度-流量(*3) 显示精度: ± 3 % F.S.
类比输出精度: ± 1 % F.S.
重复精度: ± 1% F.S. ± 1 digit
精度-温度(*3) 显示精度: ± 2 °C ( 配管温度0 ~ 50 °C ) ; ± 3 °C ( 配管温度50 ~ 85 °C )
开关输出 2 NPN 开集极输出            2 PNP 开集极输出
最大负载电流 : 200 mA     最大负载电流 : 200 mA
最大供应电压 : 24 V DC    最大供应电压 : 24 V DC
内部压降 : ≤ 1.5 V              内部压降 : ≤ 1.5 V
开关输出-输出模式 应差模式,窗口比较模式,累计流量输出模式,累计流量脉冲输出模式
开关输出-反应时间 5.0 s ( 0.5 s, 1.0 s, 2.5 s, 10.0 s, 30.0 s, 60.0 s, 120.0 s, 200.0 s 可选择 )
开关输出-输出短路保护 有
开关输出-累积脉冲输出 1 L/Pulse
类比输出(*4) DC 1 ~ 5 V, 0 ~ 10 V, 4 ~ 20 mA
外部输入(*4) 无电压输入,< 0.4 V,≥ 30 ms
通讯介面 RS485 Modbus RTU
电源-电压电源 15 ~ 24 V DC ± 10 %,涟波峰值 ≤ 10 %
电源-消费电流 ≤ 80 mA
耐环境 防护等级: IP65 (*5)
工作流体温度: 0 ~ 85 °C ( 管内及管壁无水露及不结冰状况下)
周围温度: 动作 : 量测器0 ~ 50 °C、控制面板0 ~ 60 °C ;
              保存 : -10 ~ 60 °C ( 无水露及不结冰状况下)
周温湿度: 动作及保存时 : 35 ~ 85 % R.H. ( 无水露)
重量 ( 不含2 公尺的电缆线 ) 约 464 g ( MFD-0810 ) ; 约 511 g ( MFD-1520 )
备注 *1.内衬管、涂层管及内管壁结垢等情况,可能导致检测不稳定。
    适用配管材质:金属管( 碳钢、不锈钢)、塑胶硬管(PVC、VP)。

*2.液体中含有过多气泡、异物或非满管状态皆会造成检测不稳定。
*3.
基准: 介质为水,流体及环境温度均为25°C,测试依据本公司设备进行。
    实际结果会因配管材质、状态、流体种类及温度等条件有所不同。
*4.请依说明书设定切换选用。
*5.需搭配防护等级IP65 以上的连接器。

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
TOP