MFD

支援配管表面溫度感測。夾鉗式設計,免配管施工,快速安裝。窄距輕鬆安裝。
  • 夾鉗式設計,免配管施工,快速安裝
  • 窄距輕鬆安裝
  • 支援配管表面溫度感測
  • 3 色狀態指示燈,預警與維護提醒
  • 模組分離式設計,安裝彈性高,便於檢視
  • 多功能訊號傳輸
  • 適用產業: 半導體、伺服器散熱、通訊loT
型號 0810, 1520
額定流量範圍 0810: 0 ~ 20 L/min, 0 ~ 30 L/min
1520: 0 ~ 60 L/min, 0 ~ 100 L/min
管徑-外徑尺寸 0810: ø13~16 mm, ø16~18 mm
1520: ø20~23 mm, ø23~28 mm
管徑-標稱管徑A 0810: 8A (DN8), 10A (DN10)
1520: 15A (DN15), 20A (DN20)
管徑-標稱管徑B 0810: 1/4", 3/8"
1520: 1/2", 3/4"
適用管材(*1) 金屬管、塑膠硬管
檢測方式 超音波飛行時間差 ( ΔToF )
適用液體(*2) 可傳導超音波的流體 ( 水、油、藥液等 )
顯示-流量零點遮蔽 0810: 0.3 L/min
1520: 0.5 L/min
顯示-最小單位(流量) L/min: 0.1 ( 0.01, 1 可選擇 )
m3/h: 0.01 ( 0.001, 0.1, 1 可選擇 )
G/min: 0.01 ( 0.001, 0.1, 1 可選擇 )
顯示-最小單位(累積流量)

L: 1( 最大9 位)
m3: 1 ( 最大7 位)
G: 1 ( 最大9 位)

顯示-溫度 顯示範圍: 0.0 ~ 85.0 °C
顯示最小單位: 0.1°C
精度-流量(*3) 顯示精度: ± 3 % F.S.
類比輸出精度: ± 1 % F.S.
重複精度: ± 1% F.S. ± 1 digit
精度-溫度(*3) 顯示精度: ± 2 °C ( 配管溫度0 ~ 50 °C ) ; ± 3 °C ( 配管溫度50 ~ 85 °C )
開關輸出 2 NPN 開集極輸出            2 PNP 開集極輸出
最大負載電流 : 200 mA     最大負載電流 : 200 mA
最大供應電壓 : 24 V DC    最大供應電壓 : 24 V DC
內部壓降 : ≤ 1.5 V              內部壓降 : ≤ 1.5 V
開關輸出-輸出模式 應差模式,窗口比較模式,累計流量輸出模式,累計流量脈衝輸出模式
開關輸出-反應時間 5.0 s ( 0.5 s, 1.0 s, 2.5 s, 10.0 s, 30.0 s, 60.0 s, 120.0 s, 200.0 s 可選擇 )
開關輸出-輸出短路保護 有
開關輸出-累積脈衝輸出 1 L/Pulse
類比輸出(*4) DC 1 ~ 5 V, 0 ~ 10 V, 4 ~ 20 mA
外部輸入(*4) 無電壓輸入,< 0.4 V,≥ 30 ms
通訊介面 RS485 Modbus RTU
電源-電壓電源 15 ~ 24 V DC ± 10 %,漣波峰值 ≤ 10 %
電源-消費電流 ≤ 80 mA
耐環境 防護等級: IP65 (*5)
工作流體溫度: 0 ~ 85 °C ( 管內及管壁無水露及不結冰狀況下)
周圍溫度: 動作 : 量測器0 ~ 50 °C、控制面板0 ~ 60 °C
              保存 : -10 ~ 60 °C ( 無水露及不結冰狀況下)
周溫濕度: 動作及保存時 : 35 ~ 85 % R.H. ( 無水露)
重量 ( 不含2 公尺的電纜線 ) 約 464 g ( MFD-0810 ) ; 約 511 g ( MFD-1520 )
備註 *1.內襯管、塗層管及內管壁結垢等情況,可能導致檢測不穩定。
     適用配管材質:金屬管( 碳鋼、不銹鋼)、塑膠硬管(PVC、VP)。

*2.液體中含有過多氣泡、異物或非滿管狀態皆會造成檢測不穩定。
*3.
基準: 介質為水,流體及環境溫度均為25°C,測試依據本公司設備進行。
     實際結果會因配管材質、狀態、流體種類及溫度等條件有所不同。
*4.請依說明書設定切換選用。
*5.需搭配防護等級IP65 以上的連接器。

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
TOP