最大行程 : 15 ~ 100 mm, 最大负荷 : 15 ~ 350 kgf,能够长时间连续稳定的控制,回程采用弹簧复归。采用完全密封结构不漏油,并具防尘效果,适合各种特殊环境使用。
- 能够长时间连续稳定的控制,回程采用弹簧覆归。
- 采用完全密封结构不漏油,并具防尘效果,适合各种特殊环境使用。
- 使用之液压油粘度在温度变化下仍具相当安定,故稳速功能特强。
- 体积小、易安装,适用于机械手,气压缸自动化机械、调速钻孔机、研磨机、切削机。
| 最大行程 |
30 mm~100 mm |
| 使用温度 |
0-60℃ |
| 最大负荷 |
15~350 kg |
| 重量 |
495 g~765 g |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !