MHR

最大行程 :  15 ~ 100 mm, 最大負荷 : 15 ~ 350 kgf,能夠長時間連續穩定的控制,回程採用彈簧覆歸。採用完全密封結構不漏油,並具防塵效果,適合各種特殊環境使用。
  • 能夠長時間連續穩定的控制,回程採用彈簧覆歸。
  • 採用完全密封結構不漏油,並具防塵效果,適合各種特殊環境使用。
  • 使用之液壓油粘度在溫度變化下仍具相當安定,故穩速功能特強。
  • 體積小、易安裝,適用於機械手,氣壓缸自動化機械、調速鑽孔機、研磨機、切削機。
最大行程 30 mm~100 mm
使用溫度 0-60℃
最大負荷 15~350 kg
重量 495 g~765 g

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!

PDF

MHR
TOP