数位LCD 显示。保护构造: IP65。压力范围: 0 ~ 1.000 MPa。通讯协定RS485 Modbus RTU。高解析模式,解析度提高10 倍。开关输出NPN / PNP 可设定。
- 数位 LCD 显示
- 保护构造: IP65
- 压力范围: 0 ~ 1.000 MPa
- 通讯协定RS485 Modbus RTU
- 高解析模式,解析度提高10 倍
- 开关输出 NPN / PNP 可设定
| 额定压力范围 |
–1000 ~ 1000 kPa |
| 设定压力范围 |
0 ~ 1000 kPa |
| 耐压力 |
1200 kPa |
| 适用气体 |
空气,非腐蚀性,不可燃性 |
| 电源电压 |
12 ~ 24 V DC ± 10 %,涟波峰值≤ 10 % |
| 消费电流 |
≤ 20 mA |
| 通讯介面 |
RS485 RTU |
| 接管口径 |
M5 : M5 内牙 |
| 电线规格 |
ø4 耐油PVC - 26 AWG ( 0.15 mm² ) - 5 芯 |
| 重量 ( 包含2 公尺的电线 ) |
约104 g |