數位LCD 顯示。保護構造: IP65。壓力範圍: 0 ~ 1.000 MPa。通訊協定RS485 Modbus RTU。高解析模式,解析度提高10 倍。開關輸出NPN / PNP 可設定。
- 數位 LCD 顯示
- 保護構造: IP65
- 壓力範圍: 0 ~ 1.000 MPa
- 通訊協定RS485 Modbus RTU
- 高解析模式,解析度提高10 倍
- 開關輸出 NPN / PNP 可設定
| 額定壓力範圍 |
–1000 ~ 1000 kPa |
| 設定壓力範圍 |
0 ~ 1000 kPa |
| 耐壓力 |
1200 kPa |
| 適用氣體 |
空氣,非腐蝕性,不可燃性 |
| 電源電壓 |
12 ~ 24 V DC ± 10 %,漣波峰值≤ 10 % |
| 消費電流 |
≤ 20 mA |
| 通訊介面 |
RS485 RTU |
| 接管口徑 |
M5 : M5 內牙 |
| 電線規格 |
ø4 耐油PVC - 26 AWG ( 0.15 mm² ) - 5 芯 |
| 重量 ( 包含2 公尺的電線 ) |
約104 g |