最高使用压力: 0.8 MPa,保证耐压力: 1 MPa。
| 管路接续方式 |
6A: R1/8 ( 管牙接续 ) , 6A-R: O型环: S4 (O型环密封接续 ) |
| 最高使用压力 |
0.8 MPa |
| 保证耐压力 |
1 MPa |
| 压力设定范围 |
0.1~0.7 MPa |
| 使用周围温度 |
-5~+60℃ (不冻结) |
| LED 信号输出 |
常开型→当压力达设定值时,LED亮 |
压力传感器 |
RCE 型 簧片作动型式 / 常开型 负荷电压范围:5~110V DC/AC 容许负荷电流:100mA |
| 重量 |
6A: 185 g , 6A-R: 189 g |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !