最高使用壓力: 0.8 MPa,保證耐壓力: 1 MPa。
| 管路接續方式 |
6A: R1/8 ( 管牙接續 ) , 6A-R: O型環: S4 (O型環密封接續 ) |
| 最高使用壓力 |
0.8 MPa |
| 保證耐壓力 |
1 MPa |
| 壓力設定範圍 |
0.1~0.7 MPa |
| 使用周圍溫度 |
-5~+60℃ (不凍結) |
| LED 信號輸出 |
常開型→當壓力達設定值時,LED亮 |
壓力傳感器 |
RCE 型 簧片作動型式 / 常開型 負荷電壓範圍:5~110V DC/AC 容許負荷電流:100mA |
| 重量 |
6A: 185 g , 6A-R: 189 g |
匿名登入 使用前注意事項 步驟說明
- 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
- 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
- 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
- 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
- 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!