MSBR

气缸内径: φ 20, 32, 40, 50 (mm),立式安装型,滚轮阻挡。
操作型式 滚轮阻挡 (单动-常出)、滚轮阻挡 (复动)
作动缸径—行程 φ20-20, φ32-20, φ40-30, φ50-30
使用流体 空气
使用压力范围 0.2~1 MPa
耐压力 1.5 MPa
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
给油 不需给油
缓冲装置 NBR 缓冲垫片
磁石 φ20,32-附磁, φ40,50-不附磁
传感器 RCB, RCE, RCE1, RDEP
重量 250g, 740g, 1400g, 1800g

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RCB/RDB 传感器
适用气缸型号: MCJQ2, MCGA, MCGJ, MSB*。
 
RCE/RDE 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RCE1/RDE1E 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RDEP 传感器
适用气缸型号: MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
 
TOP