MSC

型号 : MSC100 / 201 / 300 / 500 / 600,使用流体:空气, 使用压力范围:0~1 MPa, 耐压力:1.5 MPa
配管口径代号 M3, M5, 6A, 8A, 10A, 15A, 20A, 25A
配管口径尺寸 M3x0.5, M5x0.8, Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
使用流体 空气
使用压力范围 0~1 MPa
耐压力 1.5 MPa
周围温度 -5~+60℃ (不冻结)
流量 (l/min) 控制侧 20~520
流量 (l/min) 自由侧 20~400
重量 3g~767g
备注 ※ 流量是压力 0.5 MPa,温度 20°C 时的值。
※ MSC系列, 容许一定程度的泄漏,不能当作「需要零泄漏的截止阀」使用。

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
TOP