| 配管口徑代號 |
M3, M5, 6A, 8A, 10A, 15A, 20A, 25A |
| 配管口徑尺寸 |
M3x0.5, M5x0.8, Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
| 使用流體 |
空氣 |
| 使用壓力範圍 |
0~1 MPa |
| 耐壓力 |
1.5 MPa |
| 周圍溫度 |
-5~+60℃ (不凍結) |
| 流量 (l/min) 控制側 |
20~520 |
| 流量 (l/min) 自由側 |
20~400 |
| 重量 |
3g~767g |
| 備註 |
※ 流量是壓力 0.5 MPa,溫度 20°C 時的值。 ※ MSC系列, 容許一定程度的洩漏,不能當作「需要零洩漏的截止閥」使用。 |