用于支撑工件,可避免加工过程中变形及减少振动。 有A/B两种型式可供选择;A型:弹簧顶出型;B型:油压顶出型。
- 用于支撑工件,可避免加工过程中变形及减少振动。
- 有A/B两种型式可供选择;A型:弹簧顶出型;B型:油压顶出型
A型:以弹簧顶出;当活塞杆延伸到最高顶出位置且接触工件时以弹簧用以控制接触力。
B型:以油压顶出;当活塞杆位在最低位置且充满油时,乃以油压操作并被顶出,且使用弹簧控制接触工件之接触力。
| 使用压力范围 |
10~35 MPa |
| 作动方式 |
单动型 |
| 缸径 (mm) |
16 |
| 行程 (mm) |
8 |
| 作动压力 |
10~35 MPa |
| 理论出力 (20 MPa) |
210 kg |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !