MSP

用於支撐工件,可避免加工過程中變形及減少振動。 有A/B兩種型式可供選擇;A型:彈簧頂出型;B型:油壓頂出型。
  • 用於支撐工件,可避免加工過程中變形及減少振動。
  • 有A/B兩種型式可供選擇;A型:彈簧頂出型;B型:油壓頂出型
    A型:以彈簧頂出;當活塞桿延伸到最高頂出位置且接觸工件時以彈簧用以控制接觸力。
    B型:以油壓頂出;當活塞桿位在最低位置且充滿油時,乃以油壓操作並被頂出,且使用彈簧控制接觸工件之接觸力。
使用壓力範圍 10~35 MPa
作動方式 單動型
缸徑 (mm) 16
行程 (mm) 8
作動壓力 10~35 MPa
理論出力 (20 MPa) 210 kg

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!

PDF

MSP
TOP