MSUW

2口2位膜片式电磁阀 (常闭,大流量系列,不锈钢材质,配管口径:Rc1/2"~2",适用流体:水,空气、瓦斯、轻油、真空。
规格与性能:
  • 属直复动连结膜片式常闭型/常开型电磁阀。
  • 可在低压下,直接操作。
  • 流体温度如须用至摄氏130°C,另可订制Viton、Silicon、EPDM止漏塞头与膜片材质使用。
  • AC电压容许差: ±10%,DC电压容许差: ±1%。
注意事项:
  • 装配时,管路必须清理干净。
  • 为了延长使用寿命,应于电磁阀前安装过滤器。
  • 安装需采用水平式配管,不适用于倒立或垂直式配管。
不适用以下情况的流体:
  • 温度高时为液态,冷却时为固态。
  • 腐蚀性流体。
  • 黏度超过20cst以上流体者。
本体 不锈钢#304 (选购#316)
线圏 特殊铜线H级
电磁管 不锈钢
弹簧 不锈钢
电磁活动铁心 不锈钢
止漏塞头 NBR
膜片 NBR

UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
TOP