MUAW

2口2位活塞式电磁阀 (常闭),大流量系列,铸造铜阀体,配管口径:Rc1/2"~2",适用流体:水、空气。
  • 属复动活塞引导式常闭型电磁阀。
  • AC电压容许差: ±10%,DC电压容许差: ±1%。
  • 需有基本压力0.05~0.1 MPa以上方可开启。
  • 装配时,管路必须清理干净。
  • 为了延长使用寿命,应于电磁阀前安装过滤器。
  • 安装需采用水平式配管,不适用垂直式配管
本体 铸造铜
线圏 特殊铜线H 级
活塞 铜
活动铁心顶针 不锈钢
电磁管 不锈钢
弹簧 不锈钢
止漏塞头 PTFE+15% GF
活塞止漏面 NBR

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
TOP