2/2位活塞式電磁閥|鑄造銅閥體.適用水、空氣
回上一頁
首頁
產品資訊
流體控制元件
2口2位活塞式
2/2位活塞式電磁閥(MUAW)
PDF
MUAW
MU*系列快速參照圖表
選用表
密封材質
產品使用注意事項
MUAW
New
數量 :
詢價
2口2位活塞式電磁閥 (常閉),大流量系列,鑄造銅閥體,配管口徑:Rc1/2"~2",適用流體:水、空氣。
產品特色
詳細規格
訂購代號
CAD下載
相關配件
屬複動活塞引導式常閉型電磁閥。
AC電壓容許差: ±10%,DC電壓容許差: ±1%。
需有基本壓力0.05~0.1 MPa以上方可開啟。
裝配時,管路必須清理乾淨。
為了延長使用壽命,應於電磁閥前安裝過濾器。
安裝需採用水平式配管,不適用垂直式配管。
詳細規格
本體
鑄造銅
線圏
特殊銅線H 級
活塞
銅
活動鐵心頂針
不銹鋼
電磁管
不銹鋼
彈簧
不銹鋼
止漏塞頭
PTFE+15% GF
活塞止漏面
NBR
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
MUAW
MU*系列快速參照圖表
選用表
密封材質
產品使用注意事項
TOP