2口2位直动式大流量比例阀,气体的混合和计量。适用于通风、呼吸、麻醉与分析仪器等。寿命可达1亿次。
- 气体的混合和计量。
- 适用于通风、呼吸、麻醉与分析仪器等。
- 寿命可达1亿次。
应用产业
- 印刷行业
- 纺织工业:快速响应纱线,络筒机。
- 包装行业:氮气或用于食品的真空。
- 燃料电池:空气计量。
| 构造 |
補償型 |
| 方口数 / 位置数 |
2/2 NC 比例式 |
| 安装方式 |
插装型、底座安装型 |
| 孔径 (mm) |
ø4.6 |
| 接触流体之材质 |
本体: 不锈钢 通孔: 不锈钢 基座: PEEK 密封: FPM |
| 安装方向 |
任意 |
| 使用流体 |
空气、氧气、中性气体 |
| 工作压力范围 @ port1 |
0~7 bar rel. |
| 背压 @ port2 (※) |
≤ 入口压力的10% |
| 流量 @ 2.4 bar rel. @ 20°C |
≥ 190 sl/min |
| 内部泄漏 @ 20°C (ml/min) |
< 1 @ 0~7 bar rel. |
| 外部泄漏 @ 20°C (ml/min) |
< 1 @ 7 bar rel. |
| 储存温度 |
–20 ~ +70°C |
| 环境温度 |
5~+50°C |
| 流体温度 |
5~+50°C |
| 保护等级 (DIN 40050) |
IP51 |
| 负荷周期 |
100% ED |
| 前端过滤精度 |
建议 < 20µm |
| 重量 |
40 ± 5g |
| 备注 |
※ 出口端压力不可超过入口压力的10%,以确保阀门拥有稳定的压力调节。 |