2口2位直動式大流量比例閥,氣體的混合和計量。適用於通風、呼吸、麻醉與分析儀器等。壽命可達1億次。
- 氣體的混合和計量。
- 適用於通風、呼吸、麻醉與分析儀器等。
- 壽命可達1億次。
應用產業
- 印刷行業
- 紡織工業:快速響應紗線,絡筒機。
- 包裝行業:氮氣或用於食品的真空。
- 燃料電池:空氣計量。
| 構造 |
補償型 |
| 方口數 / 位置數 |
2/2 NC 比例式 |
| 安裝方式 |
插裝型、底座安裝型 |
| 孔徑 (mm) |
ø4.6 |
| 接觸流體之材質 |
本體: 不銹鋼 通孔: 不銹鋼 基座: PEEK 密封: FPM |
| 安裝方向 |
任意 |
| 使用流體 |
空氣、氧氣、中性氣體 |
| 工作壓力範圍 @ port1 |
0~7 bar rel. |
| 背壓 @ port2 (※) |
≤ 入口壓力的10% |
| 流量 @ 2.4 bar rel. @ 20°C |
≥ 190 sl/min |
| 內部洩漏 @ 20°C (ml/min) |
< 1 @ 0~7 bar rel. |
| 外部洩漏 @ 20°C (ml/min) |
< 1 @ 7 bar rel. |
| 儲存溫度 |
–20 ~ +70°C |
| 環境溫度 |
5~+50°C |
| 流體溫度 |
5~+50°C |
| 保護等級 (DIN 40050) |
IP51 |
| 負荷週期 |
100% ED |
| 前端過濾精度 |
建議 < 20µm |
| 重量 |
40 ± 5g |
| 備註 |
※ 出口端壓力不可超過入口壓力的10%,以確保閥門擁有穩定的壓力調節。 |