2口2位直动式精密流量比例阀,直动型结构,其流孔尺寸范围 ø0.2~2 mm。最大压力可达12 bar。适用于医疗和分析领域中气体的精确计量。
- 直动型结构,其流孔尺寸范围 ø0.2~2 mm。
- 最大压力可达 12 bar。
- 适用于医疗和分析领域中气体的精确计量。
应用产业
- 气体分析,色谱分析。
- 生物技术:生物反应器。
- 半导体设备
- 液体流量:主要是仪器仪表,牙科设备,咖啡机,血液分析仪。
| 构造 |
直动式 |
| 方口数 / 位置数 |
2/2 NC比例式 |
| 安装方式 |
M5、倒钩、底座安装 |
| 孔径 |
ø0.2 ~ ø2mm |
| 流量 @20°C (sl/min) |
≥ 3.8 ~ ≥ 70 |
| 功率 |
0.5, 2.5W |
| 接触流体之材质 |
本體: 不銹鋼 基座: 不銹鋼 密封: FPM |
| 安装方向 |
任意 |
| 使用流体 |
空氣、氧氣、中性氣體 |
| 工作压力范围@ port 1 |
0~12 bar rel. |
| 内部泄漏@ 20°C (ml/min) |
≤ 1 @ 0 ~ 12 bar rel. |
| 外部泄漏@ 20°C (ml/min) |
≤ 1 @ 12 bar rel. |
| 储存温度 |
–20~+70°C |
| 环境温度 |
5~+50°C |
| 流体温度 |
5~+50°C |
| 保护等级 (DIN 40050) |
IP51 |
| 负荷周期 |
100% ED |
| 前端过滤精度 |
< 5µm |
| 重量 |
60 ± 5g (依据安装方式) |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !