MVPM

2口2位直動式精密流量比例閥,直動型結構,其流孔尺寸範圍 ø0.2~2 mm。最大壓力可達12 bar。適用於醫療和分析領域中氣體的精確計量。
  • 直動型結構,其流孔尺寸範圍 ø0.2~2 mm。
  • 最大壓力可達 12 bar。
  • 適用於醫療和分析領域中氣體的精確計量。
應用產業
  • 氣體分析,色譜分析。
  • 生物技術:生物反應器。
  • 半導體設備
  • 液體流量:主要是儀器儀表,牙科設備,咖啡機,血液分析儀。
構造 直動式
方口數 / 位置數 2/2 NC比例式
安裝方式 M5、倒鉤、底座安裝
孔徑 ø0.2 ~ ø2mm
流量 @20°C (sl/min) ≥ 3.8 ~ ≥ 70
功率 0.5, 2.5W
接觸流體之材質 本體: 不銹鋼 
基座: 不銹鋼
密封: FPM
安裝方向 任意
使用流體 空氣、氧氣、中性氣體
工作壓力範圍@ port 1 0~12 bar rel.
內部洩漏@ 20°C (ml/min) ≤ 1 @ 0 ~ 12 bar rel.
外部洩漏@ 20°C (ml/min) ≤ 1 @ 12 bar rel.
儲存溫度 –20~+70°C
環境溫度 5~+50°C
流體溫度 5~+50°C
保護等級 (DIN 40050) IP51
負荷週期  100% ED
前端過濾精度 < 5µm
重量 60 ± 5g (依據安裝方式)
proimages/prod_orderno/C_MVPM.gif

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!

PDF

MVPM
TOP