MWC

除水率可达 99.99 %。节省成本 80%,符合经济效益。非电力作动,不需配线且安装容易。外观轻巧,节省使用空间。
  • 高除水率:
  • 除水率可达 99.99 %。
  • 省成本:
  • 节省成本 80%,符合经济效益。
  • 不需插电
  • 非电力作动,不需配线且安装容易。
  • 外型精巧
  • 外观轻巧,节省使用空间。
配管口径代号 3/8, 1
尺寸 MWC-1000:φ85×382 , MWC-4000:φ130×501 (mm)
最高使用压力 1 MPa
最大使用流量 (※) MWC-1000:940 NL/min , MWC-4000:4,000 NL/min
选用配件 支架
重量 MWC-1000:1.6 kg , MWC-4000:4.3 kg
备注 ※ 压力 0.7 MPa 时。

MAD400 自动排水器
配管口径尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,使用压力范围: 0.15~1 MPa,耐压力: 1.5 MPa。
 
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
TPU 聚氨酯管(PU管)
具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。TPU* 颜色:黑、蓝、橘红、绿、黄、透明。
 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
TOP