MWC

除水率可達 99.99 %。節省成本 80%,符合經濟效益。非電力作動,不需配線且安裝容易。外觀輕巧,節省使用空間。
  • 高除水率:
  • 除水率可達 99.99 %。
  • 省成本:
  • 節省成本 80%,符合經濟效益。
  • 不需插電:
  • 非電力作動,不需配線且安裝容易。
  • 外型精巧:
  • 外觀輕巧,節省使用空間。
配管口徑代號 3/8, 1
尺寸(mm) MWC-1000:φ85×382 , MWC-4000:φ130×501
最高使用壓力 1 MPa
最大使用流量 (※) MWC-1000:940 NL/min , MWC-4000:4,000 NL/min
選用配件 支架
重量 MWC-1000:1.6 kg , MWC-4000:4.3 kg
備註 ※ 壓力 0.7 MPa 時。

MAD400 自動排水器
配管口徑尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,使用壓力範圍: 0.15~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa。
 
UM 聚氨酯管(PU管)

具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。

 
TPU 聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。TPU* 顏色:黑、藍、橘紅、綠、黃、透明。
 
UML 捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
 
TOP