Mini

成功将快速接头小型化。即使是超小型,也容易拆卸配管。适用于无尘环境的配管。超细配管装配专用快速接头。提供 18 种接头形状。非常适合小型致动器等的配管。
  • 成功将快速接头小型化
    与标准型相比体积缩小了 40%,仍能确保标准等效的流量。
  • 即使是超小型,也容易拆卸配管
    开口环采用易于按压的椭圆形。
  • 适用于无尘环境的配管
    使用氟系润滑脂,经由干净的空气净化后,无尘室内包装 (相当于 ISO6 级)。
  • 超细配管装配专用快速接头
    PISCO 的 ø1.8、ø2mm 聚氨酯管专用。
  • 提供 18 种接头形状。
    适用于各种配管方式。
  • 非常适合小型致动器等的配管
    小型气缸、小型夹爪、小型电磁阀等。

使用流体 空气
最高使用压力 1 MPa
使用真空压力 -100 kpa
使用温度范围 0~60℃(不冻结)
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
WR 嵌入环
防止配管从内部收缩,防止泄漏和断开,当液体流过配管或将真空管 (UD) 等软管连接到快速接头时,请务必使用嵌入环 (WR)。
 
TOP