Mini 迷你型管接頭|適用於無塵環境的配管
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
管接頭類
一般環境用-快速接頭
迷你型管接頭(Mini)
PDF
迷你型管接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
標準 & 迷你型尺寸
產業應用-產品介紹
漫畫解說
特殊規格 (受訂品)
Mini
New
數量 :
詢價
成功將快速接頭小型化。即使是超小型,也容易拆卸配管。適用於無塵環境的配管。超細配管裝配專用快速接頭。提供 18 種接頭形狀。非常適合小型致動器等的配管。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
成功將快速接頭小型化
與標準型相比體積縮小了 40%,仍能確保標準等效的流量。
即使是超小型,也容易拆卸配管
開口環採用易於按壓的橢圓形。
適用於無塵環境的配管
使用氟系潤滑脂,經由乾淨的空氣淨化後,無塵室內包裝 (相當於 ISO6 級)。
超細配管裝配專用快速接頭
PISCO 的 ø1.8、ø2mm 聚氨酯管專用。
提供 18 種接頭形狀。
適用於各種配管方式。
非常適合小型致動器等的配管
小型氣缸、小型夾爪、小型電磁閥等。
使用流體
空氣
最高使用壓力
1 MPa
使用真空壓力
-100 kpa
使用溫度範圍
0~60℃(不凍結)
CAD 下載
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
WR
嵌入環
防止配管從內部收縮,防止洩漏和斷開,當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時,請務必使用嵌入環 (WR)。
PDF
迷你型管接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
標準 & 迷你型尺寸
產業應用-產品介紹
漫畫解說
特殊規格 (受訂品)
TOP