UL/NL

聚氨酯卷管 / 尼龙卷管,10 种配管颜色,使用流体:空气、水、热油 (有条件);最高使用压力:2.0 MPa,空气枪、气动工具等配管的理想选择,用于设备可动部份以省空间方式配管,亦减轻接头负荷。
  • 空气枪、气动工具等 配管的理想选择
  • 用于设备可动部份 以省空间方式配管,亦减轻接头负荷

使用流体 UL:空气、水 (有条件) *1
NL:空气、水、热油 (有条件) *1
使用压力范围*2 UL:1 MPa
NL:2 MPa
使用真空压力 -100 kpa
使用温度范围 UL:-20~60℃(不冻结)
NL:-20~90℃(不冻结)
管颜色 UL:10色(管色样本)
NL:9色 (管色样本)
备注 *1. 使用流体为水或热油时,请务必遵守以下条件
● 使用水或热油时,冲击压力需保持在最大使用压力以下。
● 一般不含异物和污染物的自来水可以使用。 其他用水请以实际机器评估为准。
● 使用水或热油时,请务必装上嵌入环。
*2. 最大工作压力是 20ºC 65%RH 时的值。 对于其他温度,使用爆破压力曲线 以确保足够的安全余量。 另外,如果配管处于摆动或弯曲等运动部位,由于 分子之间产生热量而产生自热,温度会升高,这可能会导致配管损坏。
WR 嵌入环
防止配管从内部收缩,防止泄漏和断开,当液体流过配管或将真空管 (UD) 等软管连接到快速接头时,请务必使用嵌入环 (WR)。
 
TC-21 剪管器
有 2 處山型刀刃,旋轉 180° 後可使用另一側新刀刃切割。內置捲尺,以便於切管時量測尺寸 (捲尺長度為 1 m)。附有配管導向部分,可垂直平整地切割配管。帶有鎖定功能 (滑動鎖定 ) 確保存放安全。
 
TCN-20 切管钳
顺利切断气压设备配管,使用优质刀片不锈钢,具有优越的切割锐利度、耐久性和耐腐蚀性。切口末端配有缓冲功能,长时间使用也不易疲劳。
 
TOP