UL/NL

聚氨酯捲管 / 尼龍捲管,10 種配管顏色,使用流體:空氣、水、熱油 (有條件);最高使用壓力:2.0 MPa,空氣槍、氣動工具等配管的理想選擇,用於設備可動部份以省空間方式配管,亦減輕接頭負荷。
  • 空氣槍、氣動工具等配管的理想選擇
  • 用於設備可動部份以省空間方式配管,亦減輕接頭負荷

使用流體 UL:空氣、水 (有條件) *1
NL:空氣、水、熱油 (有條件) *1
使用壓力範圍*2 UL:1 MPa
NL:2 MPa
使用真空壓力 -100 kpa
使用溫度範圍 UL:-20~60℃(不凍結)
NL:-20~90℃(不凍結)
管顏色 UL:10色 (管色樣本)
NL:9色 (管色樣本)
備註 *1. 使用流體為水或熱油時,請務必遵守以下條件
● 使用水或熱油時,衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。
● 一般不含異物和污染物的自來水可以使用。其他用水請以實際機器評估為準。
● 使用水或熱油時,請務必裝上嵌入環。
*2. 最大工作壓力是 20ºC 65%RH 時的值。對於其他溫度,使用爆破壓力曲線 以確保足夠的安全餘量。另外,如果配管處於擺動或彎曲等運動部位,由於 分子之間產生熱量而產生自熱,溫度會升高,這可能會導致配管損壞。
WR 嵌入環
防止配管從內部收縮,防止洩漏和斷開,當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時,請務必使用嵌入環 (WR)。
 
TC-21 剪管器
有 2 處山型刀刃,旋轉 180° 後可使用另一側新刀刃切割。內置捲尺,以便於切管時量測尺寸 (捲尺長度為 1 m)。附有配管導向部分,可垂直平整地切割配管。帶有鎖定功能 (滑動鎖定 ) 確保存放安全。
 
TCN-20 切管鉗
順利切斷氣壓設備配管,使用優質刀片不銹鋼,具有優越的切割銳利度、耐久性和耐腐蝕性。切口末端配有緩衝功能,長時間使用也不易疲勞。
 
TOP