PC/PL

相较于针阀,成本更低,其轻薄外形更容易安装在狭小的空间内。孔径 ø0.1mm 和 ø0.2mm 也可提供。即使在狭窄的空间也可以安装。使用流体: 空气; 最高使用压力: 1.0 MPa。
  • 相较于针阀, 成本更低
    其轻薄外形更容易 安装在狭小的空间内。
  • 孔径ø0.1mm 和ø0 .2mm 也可提供
    可从20 种有效断面积中选择( 最小直径从ø0.1mm 开始以0.1mm 为增量)。
  • 即使在狭窄的空间也 可以安装
    M5 螺牙型( 迷你 型) 适用于紧凑的配管。

使用流体 空气
最高使用压力 1.0 MPa
使用真空压力 -100 kpa
使用温度范围 0~+60℃ (不冻结)
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
TOP