PC/PL 固定節流型管接頭|20 種節流孔徑尺寸、 輕薄外形
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
控制閥類
流量控制
固定節流型管接頭(PC/PL)
PDF
固定節流型管接頭
控制調節 (單行本)
特殊規格 (受訂品)
產業應用-產品介紹
PC/PL
New
數量 :
詢價
相較於針閥,成本更低,其輕薄外形更容易安裝在狹小的空間內。孔徑 ø0.1mm 和 ø0.2mm 也可提供。即使在狹窄的空間也可以安裝。使用流體: 空氣; 最高使用壓力: 1.0 MPa。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
相較於針閥,成本更低
其輕薄外形更容易安裝在狹小的空間內。
孔徑ø0.1mm 和 ø0.2mm 也可提供
可從 20 種有效斷面積中選擇( 最小直徑從 ø0.1mm 開始以 0.1mm 為增量)。
即使在狹窄的空間也可以安裝
M5 螺牙型( 迷你型) 適用於緊湊的配管。
使用流體
空氣
最高使用壓力
1.0 MPa
使用真空壓力
-100 kpa
使用溫度範圍
0~+60℃ (不凍結)
CAD 下載
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
固定節流型管接頭
控制調節 (單行本)
特殊規格 (受訂品)
產業應用-產品介紹
TOP