MENU
English
中文繁體
中文簡体
Product Search
產品搜尋
产品搜寻
询价车
登录
注册
关于我们
公司概况
发展历程
金器集团
技术优势
制造能力
产业应用
未来展望
质量保证
能源政策
全球行销网
产品资讯
最新产品
产品总览
空压回路
选用指南
设变通报
型录勘误
客户服务
客户专区
技术支援
常见问题
安全注意事项
相关下载
企业情报
最新消息
展览活动
影音中心
联絡我们
全球行销网
联络我们
产品资讯
Product Information
产品资讯
最新产品
方向控制阀
气源处理元件
执行元件
电动缸
机械手末端工具 (EOAT)
接头 / 管 / 控制阀 (PISCO)
真空元件
流体控制元件
傳感器
辅助元件
停产产品
下載履歷表
福利措施
PCVLU 逆止阀 低压作动|本体材料为PP 树脂,适用于无尘室等清洁环境
回上一页
首页
产品资讯
接头 / 管 / 控制阀 (PISCO)
控制阀类
方向控制
逆止阀 低压作动PP(PCVLU)
PDF
逆止阀 低压作动PP
控制调节 (单行本)
PCVLU
New
数量 :
詢價
本体材料为 PP 树脂,适用于无尘室等清洁环境。采用树脂材料,轻量设计。可用于水 ( 液体 )。树脂主体颜色呈半透明,便于检查卫生状况。工作压力为 5kPa,即使在标准型无法操作的压力下,也能确保流量。使用流体: 空气、水、其他; 最高使用压力: 1.0 MPa (at 0~20°C)。
产品特色
詳細规格
CAD 下载
相关配件
本体材料为 PP 树脂,适用于无尘室等清洁环境
采用树脂材料,轻量设计。
可用于水 (液体)
树脂主体颜色呈半透明,便于检查卫生状况
目视确认流体 (液体)。
最适合对应" 不含以铜为主要成分的材料"、" 应对低浓度臭氧" 和" 禁油" 等特殊行业。
金属零件采用 SUS304,阀体密封 FKM,橡胶材质 EPDM (可改为 FKM 或 NBR )。
工作压力为 5kPa
即使在标准型无法操作的压力下, 也能确保流量。
比标准型噪音小
结构零件不使用弹簧。
适用于无尘环境的配管
经由干净的空气净化后,在无尘室内包装 (相当于ISO6 级)。
使用流体
空气、水
*1
、其他
*1
最高使用压力
1.0 MPa (at 0~20°C)
*2
使用真空压力
-100 kpa
最低作动压差
*3
5 kPa (at 25°C)
使用温度范围
EPDM, FKM: 0~+80℃ (不冻结)
NBR: 0~+60℃ (不冻结)
最低逆止压差
0.01 MPa
备注
警告
*1. 使用流体为水或液体时,请务必遵守以下条件
● 使用水或其他液体时,冲击压力需保持在最大使用压力以下。
● 一般不含异物和污染物的自来水可以使用。 其他用水请以实际机器评估为准。
● 根据化学品、混合气体等的使用条件,请在使用前检查,使用条件是否符合产品要求。
● 请务必装上嵌入环 (WR)。
*2. 使用温度超过 20°C 时的最高使用压力,请参阅" 使用温度与最高使用压力的关系图"。
*3. 最低作动压差,是指在自由流动方向施加空气压力时,空气通过阀门开 始通气时的压力差。
CAD 下载
SFT/SET
氟树脂管
SFT : 氟树脂 (PFA) 管、SET : 氟树脂 (FEP) 管,5 种配管颜色,使用流体:空气、水、腐蚀性液体,最高使用压力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 优异的耐化学性和耐候性,是化学、医疗、半导体等领域的理想选择,适用于无尘环境。
PDF
逆止阀 低压作动PP
控制调节 (单行本)
TOP