PCVLU 逆止閥 低壓作動|本體材料為PP 樹脂,適用於無塵室等清潔環境
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
控制閥類
方向控制
逆止閥 低壓作動PP(PCVLU)
PDF
逆止閥 低壓作動PP
控制調節 (單行本)
PCVLU
New
數量 :
詢價
本體材料為 PP 樹脂,適用於無塵室等清潔環境。採用樹脂材料,輕量設計。可用於水 ( 液體 )。樹脂主體顏色呈半透明,便於檢查衛生狀況。工作壓力為 5kPa,即使在標準型無法操作的壓力下,也能確保流量。使用流體: 空氣、水、其他; 最高使用壓力: 1.0 MPa (at 0~20°C)。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
本體材料為 PP 樹脂,適用於無塵室等清潔環境
採用樹脂材料,輕量設計。
可用於水 (液體)
樹脂主體顏色呈半透明,便於檢查衛生狀況
目視確認流體 (液體)。
最適合對應" 不含以銅為主要成分的材料"、" 應對低濃度臭氧" 和" 禁油" 等特殊行業。
金屬零件採用 SUS304,閥體密封 FKM,橡膠材質 EPDM (可改為 FKM 或 NBR)。
工作壓力為 5kPa
即使在標準型無法操作的壓力下,也能確保流量。
比標準型噪音小
結構零件不使用彈簧。
適用於無塵環境的配管
經由乾淨的空氣淨化後,在無塵室內包裝 (相當於 ISO6 級)。
使用流體
空氣、水
*1
、其他
*1
最高使用壓力
1.0 MPa (at 0~20°C)
*2
使用真空壓力
-100 kpa
最低作動壓差
*3
5 kPa (at 25°C)
使用溫度範圍
EPDM, FKM: 0~+80℃ (不凍結)
NBR: 0~+60℃ (不凍結)
最低逆止壓差
0.01 MPa
備註
警告
*1. 使用流體為水或液體時,請務必遵守以下條件
● 使用水或其他液體時,衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。
● 一般不含異物和污染物的自來水可以使用。其他用水請以實際機器評估為準。
● 根據化學品、混合氣體等的使用條件,請在使用前檢查,使用條件是否符合產品要求。
● 請務必裝上嵌入環 (WR)。
*2. 使用溫度超過 20°C 時的最高使用壓力,請參閱" 使用溫度與最高使用壓力的關係圖"。
*3. 最低作動壓差,是指在自由流動方向施加空氣壓力時,空氣通過閥門開 始通氣時的壓力差。
CAD 下載
SFT/SET
氟樹脂管
SFT : 氟樹脂 (PFA) 管、SET : 氟樹脂 (FEP) 管,5 種配管顏色,使用流體:空氣、水、腐蝕性液體,最高使用壓力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 優異的耐化學性和耐候性,是化學、醫療、半導體等領域的理想選擇,適用於無塵環境。
PDF
逆止閥 低壓作動PP
控制調節 (單行本)
TOP