PGV

配管口径尺寸: 1/8, 使用压力范围: -100~0 kPa, 不锈钢材质表壳
配管口径代号 6A
配管口径尺寸 1/8
使用流体 空气
使用压力范围 -100~0 kPa (*)
精度 ASME B级
周围温度 –5~+60°C (不冻结)
重量 50 g
备注 * 不可用于正压,否则将导致压力表损坏。
proimages/prod_orderno/C_PGV.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !

PDF

PGV
TOP