配管口徑尺寸: 1/8, 使用壓力範圍: -100~0 kPa, 不銹鋼材質錶殼
| 配管口徑代號 |
6A |
| 配管口徑尺寸 |
1/8 |
| 使用流體 |
空氣 |
| 使用壓力範圍 |
-100~0 kPa (*) |
| 精度 |
ASME B級 |
| 周圍溫度 |
–5~+60°C (不凍結) |
| 重量 |
50 g |
| 備註 |
* 不可用於正壓,否則將導致壓力錶損壞。 |
匿名登入 使用前注意事項 步驟說明
- 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
- 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
- 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
- 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
- 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!