PJN

本体材料为 PP 树脂,树脂主体颜色呈半透明,便于检查卫生状况。金属材质使用 SUS304,密封材质使用 EPDM。适用于无尘室等清洁环境、符合食品卫生法。使用流体: 空气、水、其他; 最高使用压力: 1 MPa (at 0~20°C)
  • 本体材料为 PP 树脂,适用于无尘室等清洁环境
  • 禁油规格满足广泛领域的需求
    金属材质使用SUS304,密封材质使用EPDM。
  • 符合食品卫生法
  • 树脂主体颜色呈半透明,便于检查卫生状况
  • 密封橡胶材料标准规格 EPDM
    可根据应用更改为FKM或HNBR 。
  • 适用于无尘环境的配管
    经由干净的空气净化后,在无尘室内包装(相当于ISO6 级)。

使用流体 空气、水*1、其他*1
最高使用压力 1.0 MPa (at 0~20°C)*2
使用真空压力 -100 kpa
使用温度范围 0~+80℃ (不冻结)
备注 警告
*1. 使用流体为水或液体时,请务必遵守以下条件
● 使用水或其他液体时,冲击压力需保持在最大使用压力以下。
● 一般不含异物和污染物的自来水可以使用。 其他用水请以实际机器评估为 准。
● 根据化学品、药品、混合气体等的使用条件,请在使用前检查,使用条件 是否符合产品要求。
● 请务必装上嵌入环 (WR)。
*2. 使用温度超过 20°C 时的最高使用压力,请参阅" 使用温度与最高使用压 力的关系图"。
SFT/SET 氟树脂管
SFT : 氟树脂 (PFA) 管、SET : 氟树脂 (FEP) 管,5 种配管颜色,使用流体:空气、水、腐蚀性液体,最高使用压力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 优异的耐化学性和耐候性,是化学、医疗、半导体等领域的理想选择,适用于无尘环境。
 
TOP