PJN 節流閥|本體材料為 PP 樹脂,適用於無塵室等清潔環境
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
控制閥類
流量控制
節流閥 PP(PJN)
PDF
節流閥 PP
控制調節-選用指南
控制調節 (單行本)
產業應用-產品介紹
PJN
New
數量 :
詢價
本體材料為 PP 樹脂,樹脂主體顏色呈半透明,便於檢查衛生狀況。金屬材質使用 SUS304,密封材質使用 EPDM。適用於無塵室等清潔環境、符合食品衛生法。使用流體: 空氣、水、其他; 最高使用壓力: 1 MPa (at 0~20°C)
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
本體材料為 PP 樹脂,適用於無塵室等清潔環境
禁油規格滿足廣泛領域的需求
金屬材質使用SUS304,密封材質使用EPDM。
符合食品衛生法
樹脂主體顏色呈半透明,便於檢查衛生狀況
密封橡膠材料標準規格 EPDM
可根據應用更改為 FKM 或 HNBR。
適用於無塵環境的配管
經由乾淨的空氣淨化後,在無塵室內包裝(相當於ISO6 級)。
使用流體
空氣、水
*1
、其他
*1
最高使用壓力
1.0 MPa (at 0~20°C)
*2
使用真空壓力
-100 kpa
使用溫度範圍
0~+80℃ (不凍結)
備註
警告
*1. 使用流體為水或液體時,請務必遵守以下條件
● 使用水或其他液體時,衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。
● 一般不含異物和污染物的自來水可以使用。其他用水請以實際機器評估為 準。
● 根據化學品、藥品、混合氣體等的使用條件,請在使用前檢查,使用條件 是否符合產品要求。
● 請務必裝上嵌入環 (WR)。
*2. 使用溫度超過 20°C 時的最高使用壓力,請參閱" 使用溫度與最高使用壓 力的關係圖"。
CAD 下載
SFT/SET
氟樹脂管
SFT : 氟樹脂 (PFA) 管、SET : 氟樹脂 (FEP) 管,5 種配管顏色,使用流體:空氣、水、腐蝕性液體,最高使用壓力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 優異的耐化學性和耐候性,是化學、醫療、半導體等領域的理想選擇,適用於無塵環境。
PDF
節流閥 PP
控制調節-選用指南
控制調節 (單行本)
產業應用-產品介紹
TOP