RCA/RDA

适用气缸型号: MCQA、MCQV、MCQV2、MCQV2L、MCBQV2、MCQN、MCMA、MCMB、 MCKMB、MCMBL、MCMI、MCKMI、MCCG、MCCN、MGT*、MCKA、MCKG、MCGA、MSB*
型號 RCA, RDA, RNA, RNAE, RPA, RPAE
配线方式 RCA, RDA: 2线式, RNA, RNAE, RPA, RPAE: 3线式
开关逻辑 RCA: SPST 常开型, RDA, RNA, RNAE, RPA, RPAE: 电子式无接点,常开型
接点型式 RCA: 有接点, RDA: 无接点, RNA, RNAE: 无接点 NPN, RPA, RPAE: 无接点 PNP
使用电压范围 RCA: 5~240V DC/AC, RDA: 5~30V DC, RNA, RNAE, RPA, RPAE: 5~30V DC
最大开关电流 RCA: 100mA max.  RDA: 50mA max. RNA, RNAE, RPA, RPAE: 200mA max.
接点容量 RCA: 10W max. RDA: 1.5W max. RNA, RNAE, RPA, RPAE: 6W max.  (※1)
消耗电流 RNA, RPA: 15mA@24V DC max. RNAE, RPAE: 6mA@24V DC max.
内部电压降 RCA: 3.5V max. RDA: 3.7V max. RNA, RPA: 1.5V max. RNAE, RPAE: 0.5V max.
泄漏电流 RDA: 0.1mA max.  RNA, RNAE, RPA, RPAE: 0.01mA max.
指示灯亮颜色 RCA, RPA, RPAE: 绿灯, RDA, RNA, RNAE: 红灯
电线 RCA, RDA: φ4,2C,PVC, RNA, RNAE, RPA, RPAE: φ4,3C,PVC
使用温度范围 -10~+70℃ (不冻结)
耐冲击 RCA: 30G, RDA, RNA, RNAE, RPA, RPAE: 50G (※2)
耐振动 9G (※3)
保护构造等级 IEC 60529 IP67
保护回路 RCA: 1, RDA: 3,4, RPA, RNA: 2,3,4, RNAE, RPAE:3,4 (※4)
重量 46g (2m 电线)
备注 ※1: 不可超过接点容量(P=Vxl)。
※2: 正弦波/X、Y、Z 3 轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
※3: 复振幅1.5mm/10hHz-55Hz扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。
※4: 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
TOP