RCA/RDA

適用氣缸型號: MCQA、MCQV、MCQV2、MCQV2L、MCBQV2、MCQN、MCMA、MCMB、 MCKMB、MCMBL、MCMI、MCKMI、MCCG、MCCN、MGT*、MCKA、MCKG、MCGA、MSB*。
型號 RCA, RDA, RNA, RNAE, RPA, RPAE
配線方式 RCA, RDA: 2線式, RNA, RNAE, RPA, RPAE: 3線式
開關邏輯 RCA: SPST 常開型, RDA, RNA, RNAE, RPA, RPAE: 電子式無接點,常開型
接點型式

RCA: 有接點, RDA: 無接點, RNA, RNAE: 無接點 NPN, RPA, RPAE: 無接點 PNP

使用電壓範圍 RCA: 5~240V DC/AC, RDA: 5~30V DC, RNA, RNAE, RPA, RPAE: 5~30V DC
最大開關電流 RCA: 100mA max.  RDA: 50mA max. RNA, RNAE, RPA, RPAE: 200mA max.
接點容量 RCA: 10W max. RDA: 1.5W max. RNA, RNAE, RPA, RPAE: 6W max.  (※1)
消耗電流 RNA, RPA: 15mA@24V DC max. RNAE, RPAE: 6mA@24V DC max.
內部電壓降 RCA: 3.5V max. RDA: 3.7V max. RNA, RPA: 1.5V max. RNAE, RPAE: 0.5V max.
洩漏電流 RDA: 0.1mA max.  RNA, RNAE, RPA, RPAE: 0.01mA max.
指示燈亮顏色 RCA, RPA, RPAE:  綠燈, RDA, RNA, RNAE:  紅燈
電線 RCA, RDA: φ4,2C,PVC, RNA, RNAE, RPA, RPAE: φ4,3C,PVC
使用溫度範圍 -10~+70℃ (不凍結)
耐衝擊 RCA: 30G, RDA, RNA, RNAE, RPA, RPAE: 50G (※2)
耐振動 9G (※3)
保護構造等級 IEC 60529 IP67
保護迴路 RCA: 1, RDA: 3,4, RPA, RNA: 2,3,4, RNAE, RPAE:3,4 (※4)
重量 46g (2m 電線)
備註 ※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
TOP