| 配线方式 |
RDGV: 2线式, RNGV,RPGV: 3线式 |
| 开关逻辑 |
电子式无接点,常开型 |
| 接点型式 |
RDGV: 无接点, RNGV: 无接点 NPN, RPGV: 无接点 PNP |
| 使用电压范围 |
RDGV: 10~28V DC, RNGV, RPGV: 4.5~28V DC |
| 最大开关电流 |
RDGV: 4~20mA max. RNGV, RPGV: 50mA max. |
| 接点容量 |
RDGV: 0.6W max. RNGV, RPGV: 1.5W max. (※1) |
| 消耗电流 |
RNGV, RPGV: 10mA @24V DC max |
| 内部电压降 |
RDGV: 3.5V max. RNGV, RPGV: 0.5V @ 50mA max. |
| 泄漏电流 |
RDGV: 0.8mA max. RNGV, RPGV: 0.01mA max. |
| 指示灯亮颜色 |
红灯 |
| 电线 |
RDGV: φ2.6,2C, PVC, RNGV, RPGV: φ2.6,3C, PVC |
| 最大操作频率 |
1000 Hz |
| 使用温度范围 |
-10℃~+70℃ (不冻结) |
| 耐冲击 |
50G (※2) |
| 耐振动 |
9G (※3) |
| 保护构造等级 |
IEC 60529 IP67 |
| 保护回路 |
RDGV: 4, RNGV, RPGV: 3,4 (※4) |
| 重量 |
23g (2m 电线) |
| 备注 |
※1:不可超过接点容量(P=Vxl)。 ※2:正弦波/X、Y、Z 3 轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。 ※3:复振幅1.5mm/10hHz-55Hz扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。 ※4:1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。 |