RDKP

适用气缸型号:MCKG。
  • 可应用于强磁场的环境,例如:汽车工业,靠近点焊机区域。
  • 当侦测到交流磁场(50或60Hz)时,传感器仍会保持原状态而不受影响。
配线方式 2线式
开关逻辑 电子式无接点,常开型
接点型式 无接点
使用电压范围 10~28V DC
最大开关电流 5~50mA max.
接点容量 1.5W max. (※1)
内部电压降 5V max.
泄漏电流 1mA max.
指示灯亮颜色 不稳定感应范围: 红灯 ; 稳定感应范围: 绿灯
电线 φ5.4, 2C, PVC
使用温度范围 -10℃~+60℃ (不冻结)
耐冲击 30G (※2)
耐振动 9G (※3)
保护构造等级 IEC 60529  IP67
保护回路 3 , 4 (※4)
重量 120g (3m 电线)
备注

※1:不可超过接点容量(P=Vxl)。※2:正弦波/X、Y、Z 3 轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
※3:复振幅1.5mm/10hHz-55Hz扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。
※4:1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
MCKG 夹持气压缸
气缸内径: φ 50, 63 (mm),采用自润轴承及耐磨环,使用寿命长,多个配管位置可供选择。
 
TOP