RDKP 傳感器|應用於強磁場環境
回上一頁
首頁
產品資訊
傳感器
方型傳感器
傳感器(RDKP)
PDF
RDKP
傳感器感應位置設定
安全注意事項
RDKP
New
數量 :
詢價
適用氣缸型號:MCKG。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
可應用於強磁場的環境,例如:汽車工業、靠近點焊機區域。
當偵測到交流磁場 (50 or 60Hz) 時,傳感器仍會保持原狀態而不受影響。
配線方式
2線式
開關邏輯
電子式無接點,常開型
接點型式
無接點
使用電壓範圍
10~28V DC
最大開關電流
5~50mA max.
接點容量
1.5W max.
(※1)
內部電壓降
5V max.
洩漏電流
1mA max.
指示燈亮顏色
不穩定感應範圍: 紅燈 ; 穩定感應範圍: 綠燈
電線
φ5.4, 2C, PVC
使用溫度範圍
-10℃~+60℃(不凍結)
耐衝擊
30G
(※2)
耐振動
9G
(※3)
保護構造等級
IEC 60529 IP67
保護迴路
3 , 4
(※4)
重量
120g (3m電線)
備註
※1:不可超過接點容量(P=Vxl)。
※2:正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
※3:復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
※4:1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
MCKG
夾持氣壓缸
氣缸內徑: φ 50, 63 (mm),採用自潤軸承及耐磨環,使用壽命長,多個配管位置可供選擇。
PDF
RDKP
傳感器感應位置設定
安全注意事項
TOP