適用夾爪型號: MCTC, MCHJ, MCHS, 工作电压: 10~30V DC, 消耗电流: 10mA max, 输出电流: 150mA max 。
| 本体螺牙 |
M5, M8 |
| 工作电压 |
10~30V DC |
| 电源涟波 |
20% 涟波峰值 |
| 消耗电流 |
10mA max. |
| 感应距离 |
M5: 1.0±0.2 (钢) M8: 1.8~2.0 (钢), 0.4~0.6 (铝) |
| 应差 |
10% 感应距 max. |
| 响应频率 |
2.5KHz min. |
| 输出方式 |
NPN, PNP |
| 输出逻辑 |
N.O. |
| 输出电流 |
100mA, 150mA max. |
| 残留电压 |
0.1V max. |
| 泄漏电流 |
0.8mA max. |
| 保护种类 |
短路&极性保护 |
| 指示灯 |
绿光, 白光 |
| 线种 |
ø3,3C;灰色披覆,耐油、耐摇摆 |
| 耐电压强度 |
2.5kv / 1分钟 min. |
| 工作环境 |
-20°C ~ +80°C, 35% ~ 85% RH |
| 保护等级 |
IP 67 |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !