適用夾爪型號: MCTC, MCHJ, MCHS, 工作電壓: 10~30V DC, 消耗電流: 10mA max, 輸出電流: 150mA max 。
| 本體螺牙 |
M5, M8 |
| 工作電壓 |
10~30V DC |
| 電源漣波 |
20% 漣波峰值 |
| 消耗電流 |
10mA max. |
| 感應距離 |
M5: 1.0±0.2 (鋼) M8: 1.8~2.0 (鋼), 0.4~0.6 (鋁) |
| 應差 |
10% 感應距 max. |
| 響應頻率 |
2.5KHz min. |
| 輸出方式 |
NPN, PNP |
| 輸出邏輯 |
N.O. |
| 輸出電流 |
100mA, 150mA max. |
| 殘留電壓 |
0.1V max. |
| 洩漏電流 |
0.8mA max. |
| 保護種類 |
短路&極性保護 |
| 指示燈 |
綠光, 白光 |
| 線種 |
ø3,3C;灰色披覆,耐油、耐搖擺 |
| 耐電壓強度 |
2.5kv / 1分鐘 min. |
| 工作環境 |
-20°C ~ +80°C, 35% ~ 85% RH |
| 保護等級 |
IP 67 |
匿名登入 使用前注意事項 步驟說明
- 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
- 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
- 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
- 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
- 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!